Publicar produtos
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c

    LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c

    Traduzido por Google,

    LYNX é a nova coleção Mora que unifica os mais altos padrões de tecnologia sustentável e funcional da Mora com uma estética atemporal e seleção de materiais premium. Cada peça proporciona uma experiência sem concessões em cromo e preto fosco para uma expressão exclusiva e elegante.

    Uma série liderada pelo design unificada com os atributos de sustentabilidade exclusivos da Mora, a LYNX excede as demandas da vida contemporânea. Os misturadores e chuveiros da LYNX para banheiros e spas apresentam nossa experiência de chuveiro de classe mundial, com tecnologia de temperatura constante e padrões de jato luxuosos. Nas unidades de cozinha, nossa principal inovação em economia de água se integra a uma forma que explora curvas e perfis finos e planos. A coleção está disponível em cromo polido elegante ou preto fosco atmosférico.

    O kit de banho e chuveiro LYNX eleva sem esforço o estilo do seu banheiro e a experiência de banho. Em cromado limpo e preto fosco, ele oferece estética elevada e tecnologia de água na ponta dos seus dedos.

    Cromo, número do artigo: 341700 RSK: 8283457

    Preto fosco, número do artigo: 341700.12 RSK: 8283474


    Especificação
    • Consist of:

      LYNX thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic bath mixer with swivel spout.
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      LYNX shower set (art.no. 34100):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única341700
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosLYNX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)257
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden