Publicar produtos
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de duche 160 c/c com ligação para baixo. Parada de segurança e função Eco. Cromada. RSK 8343935 Misturador termostático para conforto seguro. Saída para baixo. Mora Inxx combina forma e função de forma intransigente. Faz o seu trabalho de forma admirável - tanto em termos de fornecer uma banheira ou duche com a temperatura perfeita da água, como de transmitir uma expressão individual à sua casa de banho. É claro que temos a superfície rígida, incorporada em nossos recursos exclusivos de conforto e segurança - é assim que não fazemos concessões.
    Especificação
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 64 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única702610
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa