Publicar produtos
Mora Inxx A2 Basin Mixer

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Traduzido por Google,
Misturador de bacia com base estendida, válvula de elevação e função Eco. Extremidade plana PEX macia Ø10 mm. Cromada. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx combina forma e função de forma intransigente. Eles embelezam o ambiente e tomam a liberdade de traduzir design de alto nível no uso diário. Aqui em um misturador de lavatório com resíduos pop-up. É claro que temos a superfície rígida, incorporada em nossos recursos exclusivos de conforto e segurança - é assim que não fazemos concessões.
Especificação
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única702658
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de produtosMora Inxx
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)333
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures