Publicar produtos
Mora Rexx T5 Bath mixer
Mora Rexx T5 Bath mixer

    Mora Rexx T5 Bath mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de banho que compensa as flutuações de temperatura e pressão. Com paragem de segurança e função Eco. Saída descendente para chuveiro. Bica giratória com desviador embutido. Fora de latão aprovado 4MS. 160 c/c. Cromada. RSK 8344025 707000.0011 Cromado/preto. RSK 8344026 707010 150 c/c. Cromada. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. cromado/preto. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 Com seu design simples e minimalista, os mixers Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é um belo misturador de banho com funcionalidade líder mundial para segurança e conforto imbatíveis.
    Especificação
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden