Publicar produtos
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro com conexão para sistemas de chuveiro. Parada de segurança e função Eco. Feito de latão aprovado pela 4MS. 160 c/c. Cromado. RSK 8343987 707055.0011 Cromado/preto. RSK 8343988 707065 150 c/c. Cromado. RSK 8343989 NRF 4290263 LVI 6360620 VVS 722715104 707065.0011 150 c/c. Cromado/preto. RSK 8343990 NRF 4290264 LVI 6360622 VVS 722715124 707065.DB 150 c/c. Com conexões s (2x701001). 707065.0011DB 150 c/c. Cromado/preto. Com conexões s (2x701001). Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência do design e funcionalidade escandinavos. Sua inovação está em sua precisão. Quando tradição e artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é um lindo misturador de banho com funcionalidade líder mundial, proporcionando segurança e conforto imbatíveis.
    Especificação
    • With connection up for Shower Systems. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707055
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)275
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.945
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures