Publicar produtos
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduzido por Google,

    Batedeira de cozinha com válvula para máquina de lavar louça, bica C giratória e função Eco. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS.

    Cromado: Art.no: 707105 RSK 8318185 NRF 4290215 LVI 6261169 Cromado/preto: Art.no 707105.0011 RSK 8318186 NRF 4290216 LVI 6261171 Preto: Art.no 707105.11 RSK 8311491 NRF 4290088 LVI 6261259

    Com seu design simples e minimalista, os mixers Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é uma bela batedeira de cozinha com função inteligente integrada.

    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707105
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.782
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures