Publicar produtos
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,
    Batedeira de cozinha com bico U giratório e função Eco. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado em 4MS. Cromado. RSK 8318183 NRF 4290225 LVI 6261166 VVS 705775504 707120.0011 Cromado/preto. RSK 8318184 NRF 4290226 LVI 6261168 VVS 705775504 707120.0011 Cromado/preto. RSK 8318184 NRF 4290226 LVI 6261168 VVS 7xx05775524 Com seu design simples e minimalista, Mora Rexx05775524 As batedeiras são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. Sua inovação está na precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e um design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é uma bela batedeira de cozinha com função inteligente integrada.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707120
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.515
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures