Publicar produtos
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador de lavatório com função Eco. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS. Cromado.

    Cromada. Art.no: 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104 Cromado/dourado. Art.no: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668 Preto. Art.no: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    Com seu design simples e minimalista, os mixers Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é um belo misturador de lavatório com funcionalidade inteligente integrada.

    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707150
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures