Publicar produtos
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório com chuveiro de mão com fecho automático e função Eco. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS. Cromado. RSK 8344421 NRF 4290839 LVI 6160623 707151.0011 Cromado/preto. RSK 8344427 LVI 6160627 Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência do escandinavo design e funcionalidade. A inovação está na precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é o Mora Rexx. A versão mostrada aqui é um belo misturador de lavatório com funcionalidade inteligente e um empurrão -baixo desperdício.
    Especificação
    • With self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717. Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707151
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.134
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures