Publicar produtos
Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório com descarga de pressão e função Eco. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS. Cromado. RSK 8344428 NRF 4290861 LVI 6160645 VVS 701989104 707160.0011 Cromado/preto. RSK 8344429 NRF 4290862 LVI 6160646 Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são misturadores a essência do design e da funcionalidade escandinavos. Sua inovação está na precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e um design inspirador, o resultado é o Mora Rexx. A versão mostrada aqui é um belo misturador de lavatório com funcionalidade e um desperdício de pop-up.
Especificação
  • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única707160
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de produtosMora Rexx
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)333
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)2.23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures