Publicar produtos
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Traduzido por Google,

    Misturador de lavatório com base estendida e função Eco. Mangueiras Soft PEX® com porca de conexão de 3/8". De latão aprovado pela 4MS.

    707161 Cromado.

    RSK 8344430 NRF 4290007 LVI 6160640 VVS 701492104

    707161.0011 Cromado/preto.

    RSK 8344431 NRF 4290008 LVI 6160641 VVS 701492114

    707161.0065 Cromado/dourado.

    RSK 8344433 NRF 4290028 LVI 6160672

    707161.4511 Carvão.

    RSK 8277854

    Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência do design e funcionalidade escandinavos. Sua inovação está em sua precisão. Quando tradição e artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. Aqui, na forma de um lindo misturador de lavatório com funcionalidade inteligente e pé elevado.

    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707161
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)333
    • Largura (mm)37
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures