Publicar produtos
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub

    LAVA III, bathtub

    Traduzido por Google,

    Com um nome que evoca as qualidades ricas em minerais da rocha vulcânica. Feita a partir de um compósito mineral tátil e durável com qualidades de isolamento térmico, a gama Lava combina estética harmoniosa e moderna com conforto.

    Proporções e formas modernas e atraentes criam um banho autônomo de peça central feito de um material composto mineral exclusivo. Este design em particular tem apenas 140 cm de comprimento; tornando-o perfeito para aqueles que desejam looks contemporâneos em um pacote menor. Um design de dupla face permite o banho em ambas as extremidades, com um transbordamento embutido.

    Número do artigo: 951003

    Especificação
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única951003
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosWash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)615
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment