Publicar produtos
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub

    LAVA IX Bathtub

    Traduzido por Google,

    Espetacular em todos os sentidos, a LAVAFreestander Bath IX tem um exterior textural marcante e uma forma interior serena. Feita em composto mineral, sua expressão tridimensional acrescenta elegância e luxo a qualquer espaço. Vem com uma pia combinando para uma estética incomparável.

    Sobre a coleção

    Com um nome que evoca as qualidades ricas em minerais da rocha vulcânica. Feita de um composto mineral tátil e durável com qualidades de isolamento térmico, a linha Lava combina estética harmoniosa e moderna com conforto.

    Na cor que você quiser !

    Número do artigo: 951009.22

    Especificação
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única951009-22
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)620
    • Largura (mm)820
    • Profundidade (mm)1670
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)168
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa