Publicar produtos
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub

    LAVA X Bathtub

    Traduzido por Google,

    MORA LAVA X

    Crie uma sensação de luxo sereno com a LAVA Freestander Bath X. As linhas elegantes e limpas desta banheira combinam com um acabamento tátil e suave para criar uma estética minimalista que realça e eleva seu banheiro a novos níveis de refinamento. Ela vem com uma pia combinando para um visual contemporâneo coerente.

    Sobre a coleção

    Com um nome que evoca as qualidades ricas em minerais da rocha vulcânica. Feita de um composto mineral tátil e durável com qualidades de isolamento térmico, a linha Lava combina estética harmoniosa e moderna com conforto.

    Art.no: 951010.12

    Especificação
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única951010-12
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)620
    • Largura (mm)820
    • Profundidade (mm)1670
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)168
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa