Publicar produtos
MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub

    MARE I Medium, bathtub

    Traduzido por Google,

    A serra calmante Mare, que significa oceano em latim. Banhos autônomos em acrílico premium com uma espessura de borda mais leve. Linhas limpas e curvas fáceis combinam com funcionalidade e conveniência.

    Tranquilidade é a palavra que vem à mente com o Mare I. Sua forma contemporânea e independente é tanto uma obra de arte quanto um lugar para relaxar. Banheira simétrica, com bujão central e borda moderna de 3 cm de espessura, está disponível em dois tamanhos, com um transbordamento projetado para minimizar as manchas de água.

    Número do artigo: 951102

    Especificação
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 47 kg
      • Volume: 250 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única951102
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosWash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)812
    • Profundidade (mm)1676
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa