Publicar produtos
LAVA V Wash basin
LAVA V Wash basin

    LAVA V Wash basin

    Traduzido por Google,

    Estilo fácil, proporções generosas e linhas independentes encontram-se em uma variedade de lavatórios atemporais.

    Um design generoso e de baixo perfil que abre sua área de vaidade e permite que ela respire. Feito de nosso composto mineral tátil e durável, com uma borda grossa para maior presença.

    Número do artigo: 952005

    Especificação
      • Mineral composite
      • Width: 500 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 124 mm
      • Weight: 9 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única952005
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)124
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)350
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa