Publicar produtos
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin

    LAVA IX Wash basin

    Traduzido por Google,

    MORA LAVA IX

    A cuba de lavagem LAVA IX é o complemento perfeito para nossa banheira autônoma LAVA IX, com o mesmo exterior geométrico e tridimensional e linhas internas fluidas e contínuas.

    Sobre a coleção

    Estilo fácil, proporções generosas e linhas independentes se encontram em uma variedade de cubas atemporais.

    suave e elegante, o lavatório LAVA X combina perfeitamente com a banheira autônoma Mora X. Suas proporções são acolhedoras e contemporâneas, com uma silhueta minimalista que combina com uma infinidade de estilos.

    Sobre a coleção

    Estilo fácil, proporções generosas e linhas independentes se encontram em uma variedade de cubas atemporais.

    Número do artigo: 952009.22

    Especificação
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única952009-22
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa