Publicar produtos
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror

    Traduzido por Google,

    Um design atraente emoldurado, com luz de fundo operada por toque em um pacote de espelho versátil que é fácil de estilizar em qualquer espaço.

    Envolto em uma atraente estrutura metálica em alumínio preto fosco, com uma faixa interna de LED, o Solo I confere uma atmosfera dinâmica ao interior. Seu espelho é antiembaçante para facilidade de uso, permitindo que a simplicidade do design permaneça sempre em foco.

    Número do artigo: 953099.12 Tamanho: Ø 1000 mm

    Especificação
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única953099-12
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)5.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Macedônia do Norte
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    Vatican City