Publicar produtos
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror

    Traduzido por Google,

    Um design atraente emoldurado, com luz de fundo operada por toque em um pacote de espelho versátil que é fácil de estilizar em qualquer espaço.

    Envolto em uma atraente estrutura metálica em alumínio preto fosco, com uma faixa interna de LED, o Solo I confere uma atmosfera dinâmica ao interior. Seu espelho é antiembaçante para facilidade de uso, permitindo que a simplicidade do design permaneça sempre em foco.

    Número do artigo: 953102.12 Tamanho: 700 mm x 500 mm

    Especificação
      • 700 mm x 500 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 30,4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,412 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única953102-12
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)5.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment