Publicar produtos
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Arquivado

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953114 Size: 1000 x 800 mm

    Especificação
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única953114
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)1000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment