Publicar produtos
AB-GI2 RAILING
Morad

AB-GI2 RAILING

Traduzido por Google,

Balaustradas de poste de vidro AB-G, nas quais o enchimento pode ser vidro, chapa perfurada ou placa HPL. O vidro pode ser fixado ao poste na parte externa ou interna da sacada, bem como entre os postes. Este sistema é perfeito para sacadas, terraços, galerias, mezaninos e escadas. A AB-G se destaca por seu design contemporâneo, que harmoniza com as tendências arquitetônicas modernas.

Acabamento estético!

Os perfis são feitos de alumínio extrudado, com pintura eletrostática em qualquer cor RAL, e os fixadores são feitos de aço inoxidável, portanto não há risco de corrosão em nenhum dos elementos da balaustrada.

Montagem rápida e fácil!

Todas as conexões são parafusadas ou rebitadas em perfis pintados, então não há necessidade de soldar nada. Por padrão, todos os perfis estão disponíveis em um comprimento de 6 m, mas no caso de projetos maiores, é possível encomendar perfis em qualquer comprimento, o que otimizará o desperdício de material ao mínimo.

Garantia de qualidade!

As balaustradas são muito resistentes às condições climáticas e praticamente não requerem manutenção durante toda a sua vida útil.

Especificação
    • Tested and certified: Balustrades have been tested and hold a National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2022/2243 edition 1).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaab-gi2-railing
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de produtosAB-G
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEG019740
  • Nome ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África
Åland Islands
Afghanistan
Canada
Algeria
Albania
Armenia
Cuba
Egypt
Andorra
Azerbaijan
Dominican Republic
Kenya
Austria
China
Greenland
Libya
Belarus
Georgia
Haiti
Morocco
Belgium
Iran
Jamaica
Tunisia
Bosnia and Herzegovina
Iraq
The Bahamas
Bulgaria
Jordan
United States
Croatia
Kazakhstan
Cyprus
Kuwait
Czech Republic
Kyrgyzstan
Denmark
Mongolia
Estonia
Oman
Faroe Islands
Pakistan
Finland
Qatar
France
Saudi Arabia
Germany
Syria
Gibraltar
Tajikistan
Greece
Turkmenistan
Guernsey
Turquia
Hungary
United Arab Emirates
Iceland
Uzbekistan
Ireland
Yemen
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
Produtos parecidos