Publicar produtos
AB-RI1 RAILING
Morad

AB-RI1 RAILING

Traduzido por Google,

AB-R é um sistema de corrimão de poste, com fusos verticais fixados usando parafusos a perfis de corrimão horizontais e trilhos inferiores, oferecendo uma excelente alternativa aos corrimãos de aço tradicionais. Ao contrário dos corrimãos de aço, que exigem soldagem e frequentemente apresentam costuras de solda visíveis e desagradáveis, bem como repintura frequente devido à suscetibilidade do material à corrosão, o sistema AB-R fornece uma solução limpa e esteticamente agradável. Os fusos podem ser montados em ambos os lados do poste ou sob o corrimão.

Acabamento estético! Os perfis são feitos de alumínio extrudado, revestidos com pó em qualquer cor RAL, e os fixadores são feitos de aço inoxidável, garantindo que não haja risco de corrosão em nenhuma parte do corrimão.

Montagem rápida e fácil! Todas as conexões são parafusadas ou rebitadas em perfis pintados, eliminando a necessidade de soldagem. Perfis padrão estão disponíveis em comprimentos de 6 metros , mas para projetos maiores, os perfis podem ser encomendados em qualquer comprimento, minimizando o desperdício de material e otimizando os custos.

Garantia de qualidade! Os corrimãos são altamente resistentes às condições climáticas e praticamente não requerem manutenção durante toda a sua vida útil.

Especificação
    • Tested and certified: National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2022/2243 edition 1).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaab-ri1-railing
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de produtosAB-R
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEG019740
  • Nome ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África
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
Produtos parecidos