Publicar produtos
AC-84EI30 Fireproof Doors
Morad

AC-84EI30 Fireproof Doors

Traduzido por Google,

AC-84 EI30 é um sistema de alumínio projetado para portas corta-fogo internas e externas , atendendo aos padrões de proteção contra incêndio EI30 . O sistema permite a construção de portas de uma e duas folhas , com a opção de expandir a configuração usando luzes laterais e uma travessa superior .

Com uma profundidade de perfil de 84 mm para a estrutura e o caixilho, o sistema oferece alta durabilidade e resistência ao fogo . Ele suporta uma ampla gama de preenchimentos, incluindo unidades de vidro simples e duplo , bem como painéis não transparentes . Com a configuração correta, uma classificação à prova de fumaça também pode ser alcançada, aumentando ainda mais a segurança em aplicações com classificação de incêndio .

Especificação
    • FIRE RESISTANCE: EI30
    • SMOKE TIGHTNESS: Sa, S200
    • THERMAL TRANSMISSION: Ud > 0.9 W/m²K
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: C2
    • WATERPROOF: 6A
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOOR: 1600 mm x 3534 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaac-84-EI30-fireproof-doors
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAC-84EI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)84
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniclassFire Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África