Publicar produtos
AC-84EI60 Fireproof Walls
Morad

AC-84EI60 Fireproof Walls

Traduzido por Google,

AC-84 EI60 é um sistema de alumínio projetado para construir paredes internas e externas não resistentes ao fogo , atendendo aos padrões de proteção contra incêndio EI60 . O sistema permite a construção de paredes resistentes ao fogo em uma configuração montante-travessa ou em uma configuração sem moldura (sem montante) .

Com uma profundidade de perfil de 84 mm , o sistema garante alta durabilidade e resistência ao fogo . Ele suporta uma ampla gama de preenchimentos, incluindo unidades de vidro simples e duplo, bem como painéis opacos . O sistema de parede pode ser perfeitamente combinado com o sistema de porta com classificação de incêndio para uso interno e externo, proporcionando construção consistente e segurança contra incêndio aprimorada.

Especificação
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • IMPACT RESISTANCE: IVb
    • SPREAD OF FIRE: NRA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaac-84-EI60-fireproof-walls
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosAC-84EI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)84
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 15 11 21
  • Título OmniclassFire Rated Glass

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África