Publicar produtos
AC-84EI30 Fireproof Walls
AC-84EI30 Fireproof Walls
    Morad

    AC-84EI30 Fireproof Walls

    Traduzido por Google,

    AC-84 EI30 é um sistema de alumínio projetado para construir paredes corta-fogo não estruturais para aplicações internas e externas , atendendo aos padrões de proteção contra incêndio EI30 . O sistema permite a execução de paredes corta-fogo em uma configuração de montante-travessa ou sem moldura .

    Com uma profundidade de perfil de 84 mm , o sistema garante alta durabilidade e resistência ao fogo . Ele suporta uma ampla gama de preenchimentos, incluindo unidades de vidro simples e duplo, bem como painéis não transparentes . O sistema de parede pode ser perfeitamente integrado com sistemas de portas com classificação de incêndio para uso interno e externo, fornecendo consistência estrutural e segurança contra incêndio aprimorada .

    Especificação
      • FIRE RESISTANCE: EI30
      • IMPACT RESISTANCE: IVb
      • SPREAD OF FIRE: NRA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaac-84-EI30-fireproof-walls
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosAC-84EI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 15 11 21
    • Título OmniclassFire Rated Glass

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África