Publicar produtos
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
    Morad

    FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING

    Traduzido por Google,

    Morad FJORDAL é um novo tipo de sistema de balaustrada em que elementos de vidro ou verticais são montados diretamente no interior do perfil do poste, sem a necessidade de utilizar os trilhos horizontais clássicos. Graças a este design, o número de elementos visíveis foi reduzido, a montagem foi acelerada e a estética foi aprimorada, especialmente em escadas e seções curvas. Esta solução garante melhor drenagem de água, detalhes arquitetônicos mais limpos e total conformidade com os requisitos estáticos para zonas de carga de até 1,0 kN/m. O sistema está disponível em uma versão com preenchimento de vidro ou balaústre, com uma mistura de mascaramento opcional no eixo estrutural.

    Design e tecnologia:
    Tipo de sistema:
    balaustrada de poste com montagem de vidro ou balaústre no eixo do poste
    Fixação do enchimento:
    diretamente no poste – não há necessidade de usar perfis de guia inferior e superior
    materiais:
    alumínio extrudado (EN AW-6060 T6), revestido a pó ou anodizado
    enchimento:
    vidro laminado e temperado (VSG ESG) ou balaústres verticais de alumínio
    Montagem de vidro:
    cunhas do sistema ou tiras de fixação no poste
    Mistura lateral:
    chapa de alumínio opcional montada no eixo da coluna - idêntica ao vidro

      Propósito:

      • Edifícios residenciais – galerias, mezaninos, varandas
      • Edifícios de utilidade pública – escadas, galerias, auditórios
      • Instalações comerciais – edifícios de escritórios, hotéis, edifícios de apartamentos premium
      • Infraestrutura – passarelas elevadas, terraços de observação
      Especificação
      • Tested and certified: Balustrades have been tested and hold a National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2022/2243 edition 1).

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafjordal-U-anchor
      • Familia de productoRailings
      • Grupo de produtosFJORDAL
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-09-25
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalVidro
      • Material secundárioAlumínio
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
      • Classificação IFCTrilho
      • Código ETIMEG019740
      • Nome ETIMRail (profiles)
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
      • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Título OmniclassRailing

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
      Produtos parecidos