Publicar produtos
BE-25 Two-Panel Balcony Glazing
BE-25 Two-Panel Balcony Glazing
    Morad

    BE-25 Two-Panel Balcony Glazing

    Traduzido por Google,

    Sistema de envidraçamento de alumínio BE-25 para varandas e terraços

    Aplicativo:
    O sistema BE-25 da Morad é uma solução moderna para envidraçamento externo de varandas e terraços que não necessitam de aquecimento. Oferece proteção contra as intempéries, reduz o ruído e aumenta o conforto de uso da varanda. O sistema deslizante permite o ajuste livre do grau de abertura, mantendo a estética da fachada do edifício.

    Construção e materiais:
    • Perfis de alumínio: Oferecem leveza e durabilidade, resistência à corrosão e acabamento estético.
    • Acessórios: Fabricados em plástico de alta qualidade e aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência às intempéries.

    Vidraçaria:
    • Parte superior: vidro temperado de 6 mm.
    • Seção inferior: Vidro laminado temperado 44.2 (dois painéis de vidro de 4 mm com duas camadas intermediárias de PVB), proporcionando alta resistência a impactos e segurança.

    Funcionalidade:
    • Sistema deslizante: O trilho de quatro vias permite a instalação de até 8 painéis (4 de cada lado), possibilitando uma gestão flexível do espaço.
    • Estanqueidade: Perfis verticais das janelas e vedações específicas protegem contra vento e chuva, com um sistema de drenagem integrado que impede o acúmulo de água.
    • Segurança: Sistema equipado com pinos de travamento que só podem ser abertos pelo lado de dentro, proporcionando proteção contra arrombamentos e impedindo que os painéis deslizem devido à pressão do vento.

    Cores:
    Perfis de alumínio disponíveis em toda a paleta de cores RAL, em versões anodizadas e com pintura eletrostática a pó. Revestimentos com efeito madeira e decorativos também estão disponíveis, permitindo que o sistema combine com a fachada do edifício.

    Aplicação na construção civil:
    O sistema BE-25 é adequado tanto para edifícios residenciais multifamiliares quanto unifamiliares, proporcionando envidraçamento estético e funcional para varandas e terraços. O design moderno aumenta o conforto, protegendo o espaço do vento, da chuva e do ruído, ao mesmo tempo que mantém o acesso total à luz natural.

    Especificação
        • Profiles: Aluminium with plastic and stainless steel accessories, powder-coated in RAL colours or anodised (QUALICOAT / QUALIANOD)
        • Glass: Upper section 6 mm tempered / lower section laminated safety glass 44.2 (2×4 mm + PVB interlayer)
        • System type: Four-track sliding system, up to 8 panels (4 per side), option to combine with turn panels up to H=160 cm
        • Application: External balcony and terrace enclosures for unheated spaces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamorad-be25-two-panel-balcony-glazing
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosBE-25
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEG019740
    • Nome ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África