Publicar produtos
Fjord armchair
Fjord armchair
    Moroso

    Fjord armchair

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Perfeição em uma concha quebrada A partir de um pedaço de concha, que foi quebrado e alisado pelas ondas, Patricia Urquiola desenhou uma coleção de assentos para o lar e os espaços públicos. Como o nome sugere, há uma forte influência escandinava com referências a Arne Jacobsen e as enseadas do litoral norte representadas no longo recorte. Como um ciclo natural em que a concha renasce pelos efeitos do tempo e da água, a cadeira vira poltrona e depois banquinho. Sua forma quebrada e conceito abstrato juntos tornam-se um objeto de design: linhas suaves que sustentam e envolvem são escolhidas em costuras decorativas em harmonia com a essência da estrutura da cadeira. Poltrona giratória em espuma injetada ignífuga sobre estrutura interna de aço. Base quadrada em aço revestido a pó. Disponível com fixo (código 03K) ou projetado (código 03G) para a adição de colcha de algodão gel (código 340).
    Especificação
    • FJORD RELAX Swivel armchair in injected flame-retardant foam over internal steel frame. Square base is steel with powder coat finish. Available with fixed upholstery (code 03K) or designed (code 03G) for the addition of cotton gel quilt (code 340). Quilt is cotton gel, a down alternative. FJORD POUF Injected flame-retardant foam; base is thermoformed shock-absorbent black plastic (code 214-017-077). NOTES: - code 03G armchair with removable cover; front cover fixed to back cover by a zipper that matches front cover or base color - leather quilt not available.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFjord
    • Familia de productoFjord
    • Grupo de produtosarmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture