Publicar produtos
Bamboo Supreme Vertical Caramel
Bamboo Supreme Vertical Caramel
Bamboo Supreme Vertical Caramel

    Bamboo Supreme Vertical Caramel

    MOSO® Bamboo Supreme se compone de dos capas de bambú, una capa superior con 4 mm  y una capa inferior cruzada de bambú. El espesor total de 10 mm es relativamente fino en comparación con otros pavimentos de madera. Sin embargo, como con cualquier madera, la regla básica es: cuanto más gruesa, menos estable es la madera (contracción / dilatación). El espesor de 10 mm y 4 mm de capa noble es una perfecta combinación entre la estabilidad y durabilidad, y por ello es una solución perfecta para las aplicaciones más exigentes, como la instalación sobre suelo radiante y / o instalación en áreas de tráfico intenso.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Código de produto: BF-LA479

      • Vertical, Caramel, Verniz, Bisel

      • Dimensões:970x95x10mm

      • Parquet de bamboo de 2 camadas

      • Instalação: Integralmente colado

      • Densidad (Capa superior): +/- 700 kg/m3 (VE/HO)

      • Capa superior/ Capa uso: aprox. 4 mm

      • Dilatación bambú: 0,14% por 1% cambio humedad relativa (VE/HO)

      • Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental (VE/HO) 8% a 20°C y 50% humedad ambiental (VE/HO)

      • Dureza- Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (VE/HO) (EN 1534)

      • Resistencia a la abrasión 2): ≥ 5000 Vueltas (WR2) (VE/HO) (EN 13696)

      • Reacción al fuego: Clase Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Resbalabilidad 2): USRV 22 (VE/HO) (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)

      • Conductividad térmica: 0,17 W/mK (VE/HO) (EN 12667)

      • Resistencia térmica: 0,0588 m2K/W (VE/HO) (EN 12667)

      • Clase de uso: Clase 1 (EN 335)

      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garantia : 30 años

      2) Sólo para versión barnizada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF-LA479
    • Familia de productoMOSO Bamboo Supreme
    • Grupo de produtosBamboo Flooring
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings