Publicar produtos
Bamboo Industriale High Density Natural
Bamboo Industriale High Density Natural
Bamboo Industriale High Density Natural

    Bamboo Industriale High Density Natural

    Traduzido por Google,
    MOSO® Bamboo Industriale consiste em pequenas 'tábuas' de piso feitas de tiras curtas de bambu sólido, criando a aparência industrial específica. As 'placas' são, na verdade, blocos de tiras empacotados com fita adesiva. O instalador de piso cola-os no contrapiso, lixa a fita, preenche as lacunas e finaliza a superfície. Sendo feito de tiras tão pequenas, o piso é muito estável – tornando-o a solução perfeita para aplicação em aquecimento de piso. Este pavimento tem a camada de desgaste mais espessa de todos os pavimentos MOSO®: até 15 mm!

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Product code: BF-PR1000 • High Density, Natural, Unfinished, Square Edge • Dimensions: 300x200x10 mm • Industrial bamboo flooring • Installation method: glued down • Density (Product): +/- 1050 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 10 mm • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Bfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E0 (< 0.025 mg/m3) 1) Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) E0 Class is an unofficial formaldehyde emission class, but it is commonly used to indicate that the product has a very low emission, not detectable (n.d.) emission or is produced with No Added Formaldehyde (NAF) glues. E0 products automatically qualify for the official E1 Class according EN 717-1. • Thermal conductivity: 0.26 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.0392 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • Critical radiant flux: Class 1 (ASTM E 648) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd) • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4. • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT • Guarantee: 30 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF-PR1000
    • Familia de productoMOSO Bamboo Industriale
    • Grupo de produtosBamboo Flooring
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings