Publicar produtos
Bamboo X-treme Perfis de fachada perfil rebaixado 137 mm
Bamboo X-treme Perfis de fachada perfil rebaixado 137 mm
Bamboo X-treme Perfis de fachada perfil rebaixado 137 mm
Bamboo X-treme Perfis de fachada perfil rebaixado 137 mm

    Bamboo X-treme Perfis de fachada perfil rebaixado 137 mm

    MOSO Bamboo X-treme perfis de fachada são réguas maciças “Thermo-Density”, feitas através da compressão de tiras em bamboo. O processo especial e único de termo tratamento a 200°C atribui ao MOSO Bamboo X-treme a mais alta classe de durabilidade nas apropriadas normas EU, e aumenta a estabilidadade, densidade, e consequentemente a dureza. Adicionalmente, e ao contrario dos produtos em madeira, este produto atinge a classe de resistência ao fogo, classe B-s1-d0 (EN 13501-1). Os perfis de fachada MOSO Bamboo X-treme estão disponíveis em 3 formatos: O perfil rebaixado para instalação com clips, um perfil fechado para instalação invisível com parafusos, e o perfil trapezoidal para instalação visivel com parafusos. Como qualquer espécie madeira tropical quando exposto a condições de exterior e sem tratamento, o MOSO Bamboo X-treme vai acinzentar ao longo do tempo criando um efeito muito natural.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
      • Código de produto: BO-DTHT500G
      • Perfil rebaixado
      • Dimensões: 1850x137x18 mm
      • Macheado de topo
      • Com os clips MOSO é também garantida uma rápida instalação
      • Densidade: +/- 1150 kg/m3
      • Estabilidade dimensional: comprimento: + 0,1 %; largura + 0,9% (24 horas em água a 20°C)
      • Resistencia à punção – Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)
      • Reacção ao fogo: Class B-s1-d0 (EN 13501-1) Testado na espessura de 18 mm, sem juntas entre as réguas, e com ventilação por trás das réguas
      • Índice de propagação de chama: Classe A (ASTM E84)
      • Emissões térmicas: 0,81 (ASTM C1371) Testado com o MOSO Bamboo X-treme envelhecido (3 anos)
      • Reflexão solar: 0,32 (ASTM C1549) Testado com o MOSO Bamboo X-treme envelhecido (3 anos)
      • Índice de reflexão solar: Baixo 27, Médio 30, Alto 33 (ASTM E1980) Testado com o MOSO Bamboo X-treme envelhecido (3 anos)
      • Modulo de Elasticidade: 13565 N/mm2 (valor médio - EN 408)
      • Resistência à ruptura: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)
      • Durabilidade biológica: Class 1 (EN350 / CEN/TS 15083-2), teste de simulador de envelhecimento / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Resistência aos fungos: Class 0 (EN 152)
      • Classe de uso: Classe 4 (EN 335)
      • CO2 neutro: relatório LCA TU Delft (ISO 14040/44) (moso.eu/lca)
      • Declaração ambiental de produto - EPD (EN 15804) (moso.eu/epd)
      • FSC: Produto disponível com certificação FSC por pedido
      • Contribuição LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC)
      • Contribuição BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (HD)
      • Garantia: 25 anos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO-DTHT500G
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de produtosBamboo Revestimento
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-02-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)137
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding