Publicar produtos
Bamboo X-treme Revestimento ExteriorPerfil Trapezio 75 mm
Bamboo X-treme Revestimento ExteriorPerfil Trapezio 75 mm

    Bamboo X-treme Revestimento ExteriorPerfil Trapezio 75 mm

    MOSO® Bamboo X-treme® perfis de fachada são réguas maciças “Thermo-Density®”, feitas através da compressão de tiras em bamboo. O processo especial e único de termo tratamento a 200°C atribui ao MOSO® Bamboo X-treme® a mais alta classe de durabilidade nas apropriadas normas EU, e aumenta a estabilidadade, densidade, e consequentemente a dureza. Adicionalmente, e ao contrario dos produtos em madeira, este produto atinge a classe de resistência ao fogo, classe B-s1-d0 (EN 13501-1). Os perfis de fachada MOSO® Bamboo X-treme® estão disponíveis em 3 formatos: O perfil rebaixado para instalação com clips, um perfil fechado para instalação invisível com parafusos, e o perfil trapezoidal para instalação visivel com parafusos. Como qualquer espécie madeira tropical quando exposto a condições de exterior e sem tratamento, o MOSO® Bamboo X-treme® vai acinzentar ao longo do tempo criando um efeito muito natural.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Código de produto: BO-DTHT515

      • Trapézio

      • Dimensões: 1850x75x18mm

      • Topos Macheados

      • Densidad: +/- 1150 kg/m3

      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; ancho: + 0,9%; (24 horas en agua 20°C)

      • Resistencia al impacto - Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Reacción al fuego: Clase B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)

      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) 2)

      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)

      • Resistencia a la flexión: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)

      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento /

      Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Resistencia a hongos: Class 0 (EN 152)

      • Durabilidad uso: Class 4 (EN 335)

      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7

      v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantia : 25 años

      1) Probado en un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas, con espacio de ventilación detrás de las lamas.
      2) Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 años.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO-DTHT515
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de produtosBamboo Revestimento
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCElemento de construção