Publicar produtos
529W Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529W Podiatry/Wound Care Chair

Traduzido por Google,
A cadeira de podologia e tratamento de feridas MTI 529W está em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) e foi projetada para facilitar a entrada e saída do paciente, além de oferecer acessibilidade igualitária. Esta cadeira apresenta uma seção de apoio para os pés motorizada e redesenhada, com uma bandeja de detritos removível em aço inoxidável. Com alta capacidade de peso do paciente, de até 385 kg (850 lbs), e uma largura de assento maior, a 529W é ideal para pacientes bariátricos. Com as tecnologias avançadas SmartTech™ e ComfortSync™, a 529W oferece o máximo em luxo, conforto e segurança. Aprimore sua clínica de podologia e tratamento de feridas com a cadeira MTI 529W, projetada para melhorar a experiência do paciente e proporcionar acessibilidade excepcional.
Especificação
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    30"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    850 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificações técnicas
  • Ref.ª única529w-podiatry-wound-care-chair-529W-001-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de produtosWound Care
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables