Publicar produtos
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
    MYRAL

    M32 Cladding - insulation

    Traduzido por Google,

    Processo: Painel M32 BNV

    Trata-se de um sistema de revestimento não ventilado (sem espaço de ar), constituído por um painel de revestimento, uma estrutura metálica, isolamento térmico em lã mineral e uma membrana de barreira de vapor entre a parede de suporte e o isolamento.

    • Espessura máxima do isolamento adicional: 240 mm inserido entre a parede de suporte e a parte traseira do painel de revestimento M32.

    Este processo de revestimento não ventilado é projetado para habitações coletivas e individuais, estabelecimentos abertos ao público e mercado terciário.

    Instalação vertical e horizontal do revestimento de fachada M32, um revestimento externo de alumínio disponível em vários acabamentos e uma ampla escolha de cores.

    • M32 sozinho: 1,45 m².K/W
    • Largura fixa: 50 cm
    • Comprimento personalizado: entre 1,5 ml e 14 ml
    • Espessura M32: 32 mm
    • Espessura máxima do sistema: 32 mm + 240 mm
    Especificação
      • Non-ventilated system

      Installation of the non-ventilated cladding system (without air space) on flat, vertical walls, new or existing, of rendered masonry or concrete, blind or with openings.

      Description of Myral panels

      The Myral M32 panel consists of elements combining a pre-lacquered aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation.

      The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the metal frame with screws.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM32-BNV
    • Familia de productoM32 BNV
    • Grupo de produtosaspect lisse
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding

    Disponibilidade da região

    Europa África