Publicar produtos
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
    MYRAL

    Myral insulated panel M32 Smooth

    Traduzido por Google,

    O painel de revestimento M32 destina-se a habitação colectiva e individual, estabelecimentos abertos ao público e mercado terciário

    Somente M32: 1,45 m².K/W

    até 11,65 m².K/W inserindo painéis de isolamento térmico entre a parede de suporte e o painel de revestimento M32 (Espessura máxima do isolamento adicional: 220 mm)

    Largura fixa: 50 cm

    Comprimento personalizado: entre 1,5ml e 14ml

    Espessura M32: 32mm

    Espessura máxima do sistema: 32 mm + 220 mm

    Instalação vertical e horizontal do painel de revestimento M32, revestimento exterior em alumínio disponível em diversas vertentes e ampla escolha de cores.

    Especificação
    • Non-ventilated system

      Installation of the cladding / cladding system (without air gap) on flat and vertical walls, new or pre-existing, in masonry of coated elements (in accordance with NF DTU 20.1) or in concrete (in accordance with DTU 23.1), blind or pierced with berries.

      Possible installation in cladding (without air gap) and cladding (not ventilated) on Timber Frame Constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2 is limited to a maximum height of 10 m (+ gable end) depending on the wind zone

      Rigid insulation panels (Ex: PIR, Resole foam, high density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an exterior thermal insulation system of the "cladding" type.



      Description of Myral panels


      The Myral panel is made up of elements combining a pre-painted aluminum sheet facing with molded polyurethane insulation. Installation of the cladding elements by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM32-Lisse
    • Familia de productoM32
    • Grupo de produtossmooth appearance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-25
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_28_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding

    Disponibilidade da região

    Europa África