Publicar produtos
Panneau isolant M32 Structuré
Panneau isolant M32 Structuré
Panneau isolant M32 Structuré
Panneau isolant M32 Structuré
Panneau isolant M32 Structuré
Panneau isolant M32 Structuré
    MYRAL

    Panneau isolant M32 Structuré

    Traduzido por Google,

    O painel de revestimento M32 é projetado para habitações coletivas e individuais, estabelecimentos abertos ao público e setor terciário.

    • M32 sozinho: 1,35 m².K/W
    • até 11,55 m².K/W inserindo painéis de isolamento térmico entre a parede de suporte e o painel de revestimento M32 (espessura máxima do isolamento adicional: 220 mm )
    • Largura fixa: 50 cm
    • Comprimento sob medida: entre 1,5 m e 14 m
    • Espessura M32: 32 mm
    • Espessura máxima do sistema: 32 mm + 220 mm

    Instalação vertical e horizontal do painel de revestimento M32, revestimento externo de alumínio disponível em vários acabamentos e uma ampla escolha de cores

    Especificação
    • Non-ventilated system

        The cladding system is installed (without an air space) on flat, vertical walls, new or pre-existing, of rendered masonry (in compliance with NF DTU 20.1) or concrete (in compliance with DTU 23.1), blind or with openings.

        Can be installed on timber-framed constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2, limited to a maximum height of 10 m (+ gable peak) depending on the wind zone.

        Rigid insulation panels (e.g. PIR, Resin foam, high-density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an external thermal insulation system of the ‘cladding’ type.

        Description of Myral panels

        Myral panels are made up of elements combining a pre-painted aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation. The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.





      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaM32-Structure
      • Familia de productoM32
      • Grupo de produtosaspect structuré
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2021-03-22
      • Número de edição1
      • Largura (mm)500
      • Profundidade (mm)32
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioPoliisocianorato PIR
      • Concebido emFrance
      • Fabricado emFrance
      • Peso líquido (Kg)4
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
      • Classificação IFCParede
      • Código ETIMEC000406
      • Nome ETIMThermal insulation
      • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_28_65
      • Uniclass 2015 DescriçãoPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
      • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
      • Número OmniClass23-13 37 13
      • Título OmniclassExterior Wall Cladding

      Disponibilidade da região

      Europa África