Publicar produtos
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Para modelos Revit e IFC 'estáticos' precisos e não paramétricos, verifique o configurador 3D em 'Links - Informações sobre propostas'.

    cero® é a parede de vidro deslizante de painel grande com moldura mínima da NanaWall Systems. Simples na forma, mas projetado com perfeição. Produzindo linhas limpas, uniformes e ultrafinas para espaços cheios de luz máxima que conectam o interior ao exterior. O premiado cero oferece painéis de vidro deslizantes do chão ao teto com trilhos superiores e inferiores embutidos. Produzido através de engenharia alemã premium testada pelo tempo, o cero permite a máxima transparência com os maiores painéis de vidro e as molduras mínimas oferecidas pela NanaWall.

    cero está disponível em duas opções dependendo das necessidades de desempenho térmico – vidro triplo cero III e vidro duplo cero II. As unidades padrão e reforçadas cero II são aprovadas em todo o estado da Flórida com o número de aprovação do produto FL38028. As unidades padrão e reforçadas cero III são aprovadas em todo o estado da Flórida com o número de aprovação do produto FL35024.1.

    cero foi testado em 40.000 ciclos de abertura e fechamento. A tecnologia suportada por piso NanaWall garante que os rolos funcionem acima do lençol freático e o design permite uma operação suave e contínua a longo prazo. Para alto nível de isolamento e eficiência energética, os perfis da cero são quebrados termicamente com poliamida reforçada com fibra de vidro.

    Especificação
    • cero II panels are available in sizes up to 7' 4 1/2" (W) x 13' 1" (H) (2250 mm x 4000 mm). cero III panels are available in sizes up to 9’ 10" (W) x 13' 1" (H) (3000 mm x 4000 mm). cero is available in numerous configurations with combinations of sliding and fixed panels. Systems are available with up to 3 tracks and 6 panels with pocketed and open corner configurations possible. Please contact NanaWall for sizing and configurations.

      Standard to cero is reduced iron tempered glass with a VLT of 90%. Other glazing choices include low iron and laminated glass. All glazing has an option of argon filled double or triple insulated low-E. cero II with a higher weather performance sill was tested with STC 47 glass and achieved a unit STC of 43 and an OITC of 34. cero III with the higher weather performance sill was tested with STC 50 glass and achieved a unit STC of 44 and an OITC of 35.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCERO
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding doors
    • Data de publicação2022-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors