Publicar produtos
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System

    NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Para modelos Revit e IFC 'estáticos' precisos e não paramétricos, verifique o configurador 3D em 'Links - Informações sobre propostas'.

    O NanaWall HSW60 com estrutura de alumínio termicamente quebrado é um sistema deslizante externo de pista única resistente às intempéries que oferece o máximo em versatilidade e flexibilidade. Este é um sistema de montra e entrada que pode deslizar de forma fácil e eficiente com um mínimo de força, completamente fora da vista quando desejado, oferecendo aos designers novas possibilidades para grandes paredes de vidro com abertura exterior. Diferentes larguras de painel são possíveis com trilhos adicionais no compartimento de empilhamento para diferentes larguras. São possíveis painéis deslizantes conversíveis em painel(s) de entrada/saída giratórios incorporados.

    As configurações possíveis e as opções de compartimentos de empilhamento são virtualmente ilimitadas (ver desenhos para algumas possibilidades). O sistema NanaWall Single Track Sliding pode ser projetado com qualquer número de painéis. O sistema é um projeto totalmente apoiado no topo, portanto o número de painéis é limitado apenas pela estrutura de suporte do projeto.

    O HSW60 recebeu aprovação estadual da Flórida com o número de aprovação de produto FL37259.

    Especificação
    • Unit Heights of up to 12' (3650 mm) and panel widths of up to 5' (1525 mm) are possible. No horizontal mullion needed for unit heights of up to 10'6" (3050 mm). Incorporated swing panel with panel heights of up to 9'2" (2800 mm) possible, with many choices on position of incorporated swing panels in the opening and designed for use as a “normal” commercial egress door.

      Units can be supplied glazed with 15/16"-1 1/8" clear double insulating safety, 15/16"-1 1/8" double insulating Low-E safety, 1 1/2" triple insulating glass, 1/4" single tempered glass, other high performing safety glass such as special acoustic glass, special tint, etc. or other glass on request.

      All climate performance.

      Sustainable design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahsw60
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States