Para modelos Revit e IFC 'estáticos' precisos e não paramétricos, verifique o configurador 3D em 'Links - Informações sobre propostas'.
NW Wood 540, parte das paredes de vidro dobráveis de geração 4 da NanaWall , fornece a moldura de madeira mais fina do setor de portas dobráveis. Com um perfil de estrutura de madeira laminada quádrupla de granulação cruzada com um design sutilmente arredondado, a intersecção de dois painéis dobráveis é de apenas 144 mm (5 11/16").
A madeira laminada de camada quádrupla permite painéis maiores, cria integridade estrutural e proporciona durabilidade a longo prazo. Ao contrário de outros sistemas no mercado, os sistemas com estrutura de madeira NanaWall são construídos sobre estruturas sólidas de madeira de uma única espécie e não são folheados sobre madeira de qualidade inferior. NW Wood 540 é fabricado com madeira colhida de forma sustentável. As opções de madeira atendem aos padrões internacionais FSC ou PEFC.
NW Wood 540 é um sistema com estrutura de madeira apoiado no piso, capaz de atingir alturas impressionantes de sistema de até 9' 10" (3.000 mm) e larguras de painel de até 3' 3" (1.000 mm). Esta parede de vidro dobrável também pode oferecer tamanhos de abertura com a integração de conjuntos de painéis FourFold e SixFold que se movem e empilham em ambos os lados da abertura. Como uma solução arquitetônica personalizada, este sistema está disponível em configurações de giro interno, externo e canto aberto.
Um benefício fundamental desta parede de vidro dobrável da Geração 4 é a eficiência energética e o forte desempenho climático. As molduras de madeira maciça proporcionam proteção isolante excepcional contra elementos externos e proporcionam conforto e segurança quando fechadas. NW Wood 540 foi submetido a rigorosos testes de desempenho independentes para ar, água, estrutura, operação e entrada forçada. Dependendo da seleção do tipo de vidro, oferece valores de desempenho térmico tão baixos quanto “0,19”. O sistema vem de fábrica com vedações contínuas ao longo da face de cada moldura do painel.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |