Publicar produtos
NanaWall® NW Clad 740 - The Slimmest Aluminum Clad Folding Glass Wall

NanaWall® NW Clad 740 - The Slimmest Aluminum Clad Folding Glass Wall

Traduzido por Google,

Para modelos Revit e IFC 'estáticos', não paramétricos e precisos, consulte o configurador 3D em 'Links - Informações sobre licitação'.

O NW Clad 740, parte da quarta geração de paredes de vidro dobráveis ​​da NanaWall, oferece a estrutura revestida de alumínio mais fina do mercado de portas dobráveis. Com o aconchego de uma estrutura de madeira laminada quádrupla com veios cruzados no interior e o revestimento durável de alumínio no exterior, o perfil apresenta um design angular e elegante. A espessura reduzida deste sistema permite que a interseção de dois painéis dobráveis ​​tenha apenas 148 mm (5 13/16").

Como uma solução arquitetônica personalizada, o NW Clad 740 está disponível em configurações de abertura interna ou externa e pode ser adaptado a projetos com cantos abertos. Sua engenharia avançada foi projetada para eficiência energética, alto desempenho em condições climáticas adversas e durabilidade. O NW Clad 740 é fabricado com madeira proveniente de fontes sustentáveis. Dependendo do tipo de vidro escolhido, o sistema oferece valores de desempenho térmico excepcionais, chegando a 0,21. O NW Clad 740, para todos os tamanhos e configurações de painel, possui aprovação estadual na Flórida, com o número de aprovação de produto FL41108.

Os perfis de alumínio fornecem revestimento sobre estruturas de painéis de madeira maciça. O revestimento adiciona uma camada protetora externa, proporcionando maior resistência às intempéries e baixa necessidade de manutenção. O NW Clad 740 incorpora ventilação traseira e fixações por encaixe entre o revestimento e a estrutura de madeira. Isso é vantajoso ao combinar dois materiais diferentes, permitindo que o alumínio e a madeira se expandam e contraiam livremente durante as variações de temperatura.

Especificação
  • NW Clad 740 is capable of reaching impressive system heights up to 9' 10" (3000 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). This folding glass wall offers the possibility of wider opening sizes with the integration of FourFold and SixFold Panel Sets that move and stack to either side of the opening.

    Panel frames are slim and attractive with a total 5 13/16" (148 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. With stiles as thin as 2 11/16" (69 mm) and rails as thin minimal as 3 5/16" (84 mm), NW Clad 740 provides a slim-line aesthetic. Panel depth is 3 3/8" (86 mm). To coordinate with design programs, simulated divided lites and horizontal and vertical mullions are possible.

    Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. The aluminum exterior is available in anodized, custom-matched and steel-effect DB colors along with 50 standard powder coat colors. The interior wood finish is available in Sapeli Mahogany, European Pine, Red Grandis, Meranti, and Western Hemlock.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicananawall-nw-clad-740-the-slimmest-aluminum-clad-folding-glass-wall
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFolding Doors and Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPainel de portas
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding folding doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniclassFolding Glass Wall Systems
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors