Publicar produtos
NanaWall® NW Acoustical 545 - Wood Framed Generation 4 Folding Glass Wall for Interior Acoustical Separation

NanaWall® NW Acoustical 545 - Wood Framed Generation 4 Folding Glass Wall for Interior Acoustical Separation

Traduzido por Google,

Para modelos Revit e IFC 'estáticos', não paramétricos e precisos, consulte o configurador 3D em 'Links - Informações sobre licitação'.

O sistema NW Acoustical 545, parte da família de paredes de vidro dobráveis ​​de quarta geração da NanaWall , oferece controle acústico de até um impressionante índice STC de 41. Este sistema combina uma estrutura sólida de madeira de espécie única e juntas especiais com vidro de isolamento acústico para alcançar o desempenho ideal em uma ampla faixa de índices STC, de 31 a 41, permitindo máxima transparência e a entrada abundante de luz natural nos espaços interiores. O NW Acoustical 545 foi projetado especificamente para ambientes de trabalho e espaços internos onde a privacidade acústica e a facilidade de uso são fundamentais.

Este sistema com suporte no piso oferece uma aparência extremamente elegante, com o mínimo de ferragens expostas, combinada com o aconchego da madeira para criar um novo patamar de estética. Os painéis NW Acoustical 545 são construídos com madeira maciça de alta qualidade, laminada em quatro camadas e com grãos cruzados, para alcançar o design alto e esguio desta quarta geração de sistemas de madeira. A madeira laminada em quatro camadas permite painéis de dimensões maiores, cria integridade estrutural e proporciona durabilidade a longo prazo. Ao contrário de outros sistemas no mercado, os sistemas com estrutura de madeira NanaWall são construídos sobre estruturas de madeira maciça de uma única espécie, e não são revestidos com folheado de madeira inferior. O NW Acoustical 545 é fabricado com madeira proveniente de fontes sustentáveis.

Opções de soleira: soleira embutida minimalista e soleira embutida em conformidade com a ADA. O NW Acoustical 545 com STC 41 qualifica-se para Desempenho Acústico Aprimorado IEQc9 (LEED para Escolas) e EQc9 (LEED para Design e Construção de Interiores).

Especificação
  • NW Acoustical 545 can reach heights of 9' 10" (3000 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. Panel frames are slim with a total 5 11/16" (144 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 3 1/4" (82 mm), along with stiles as thin as 2 5/8" (67 mm), provide slim-line aesthetics. Panel depth is 3 3/8" (86 mm). To coordinate with interior design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible.

    NW Acoustical 545 allows for an up to 3' 3" (1000 mm) wide swing panel hinged to the side jamb. Swing panels have been tested and passed over 500,000 cycles and can be optionally outfitted with higher bottom rails for ADA compliance. 

    NW Acoustical 545 is able to achieve unit sound ratings from STC 31 to STC 41. The glass pocket can accommodate glass from 1/4" (6 mm) monolithic to 1 7/8" (48 mm) insulated glass. NW Acoustical 545 is available in Sapeli Mahogany, European Pine, Red Grandis, Meranti, and Western Hemlock.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicananawall-nw-acoustical-545-wood-framed-generation-4-folding-glass-wall-for-interior-acoustical-separation
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFolding Doors and Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Acústicas
  • Classificação IFCPainel de portas
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 35 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Panel Folding Doors
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniclassFolding Glass Wall Systems
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors