Publicar produtos
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    Traduzido por Google,

    Para modelos Revit e IFC precisos, não paramétricos e 'estáticos', verifique o configurador 3D em 'Links - Informações de licitação'.

    O NW MultiSlide 630, parte da abrangente linha de produtos NanaWall Geração 4, oferece o melhor desempenho climático do setor, com linhas de visão estreitas, soleiras adequadas para quem anda descalço e roletes robustos que garantem o deslizamento fácil dos painéis. O perfil da estrutura de alumínio apresenta um design angular e nítido, com a intersecção dos dois painéis deslizantes a apenas 55 mm (2 1/8"). O NW MultiSlide 630 foi projetado para ser resistente a vibrações, altamente eficiente em termos energéticos e apresentar excelente desempenho climático. As soleiras possuem furos de drenagem pré-perfurados de fábrica para um sistema de gerenciamento de água em cascata.

    Para aplicações internas, o sistema de corrediças múltiplas com vidros com isolamento acústico pode atingir STC unitário de 36 a 43, permitindo máxima transparência e luz natural para inundar os espaços internos. Para aplicações externas, pode-se atingir um valor de OITC unitário de 30 a 36. O NW MultiSlide 630 oferece a opção de personalização de painéis com montantes horizontais e divisórias simuladas. Cores de pintura eletrostática a pó, cores personalizadas, efeito de madeira simulada e cores SE (efeito aço) estão disponíveis.

    Especificação
    • Panel sizes for double and triple-glazed systems can reach height up to 10' 2" (3100 mm) and width up to 6' 6" (1980 mm). The maximum panel weight is 880 lbs. (400 kg). NW MultiSlide 630 is available with up to three tracks and six panels configuration. For completely unobstructed openings, pocketing solutions are possible.

      Panel frames are thin with a total 2 1/8" (55 mm) junction where the two adjacent sliding vertical stiles interlock. The top rails are 1 3/4" (45 mm) and the bottom rails are 3" (76 mm), providing clean aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicananawall-nw-multislide-630-slim-aluminum-framed-multislide-glass-door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding doors
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte