Para modelos Revit e IFC 'estáticos' precisos e não paramétricos, verifique o configurador 3D em 'Links - Informações sobre propostas'.
NW Reinforced 647 é um sistema de paredes de vidro dobráveis de Geração 4 projetado especificamente para edifícios de altura média onde são necessários maiores requisitos de carga de vento e limites de deflexão. Projetado para atender às capacidades estruturais exigidas para edifícios de até 20 andares de altura ou DP de +/-70 psf, o perfil da estrutura reforçada tem um design angular e nítido, onde a interseção de dois painéis dobráveis é de apenas 5 1/4" (133mm).
NW Reinforced 647 oferece o máximo em flexibilidade de layout. Para aberturas em varandas, terraços e telhados, este sistema de parede de vidro dobrável reforçado abre até 90% ou mais e não é restrito como acontece com um controle deslizante tradicional. Uma porta giratória é possível para fácil acesso e, ao contrário de um controle deslizante multipista, o peitoril de pista única é fino e limpo, com opções para atender à conformidade com ADA. Como uma solução arquitetônica orientada para o desempenho, este sistema é certificado e classificado de forma independente para atender ao CW-PG35 . Disponível em configurações de giro interno ou externo, o NW Reinforced 647 fornece ar fresco, maior luz natural e expansão da vida ao ar livre em um ambiente vertical.
Todos os tamanhos e configurações de painel são aprovados em todo o estado da Flórida com o número de aprovação de produto FL41109. Dependendo do tipo de vidro selecionado, o NW Reinforced 647 oferece valores de desempenho térmico tão baixos quanto “0,24”. O sistema vem de fábrica com vedações contínuas ao longo da face de cada moldura do painel. O padrão em todas as soleiras são inserções removíveis de alumínio resistentes ao salto alto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |