Publicar produtos
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System

    NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Para modelos Revit e IFC 'estáticos' precisos e não paramétricos, verifique o configurador 3D em 'Links - Informações sobre propostas'.

    O NanaWall® HSW66 é um sistema deslizante de trilho único com estrutura de madeira projetado para fornecer uma parede de vidro ou vitrine de abertura com qualquer tamanho de painel personalizado. São possíveis diferentes larguras de painel. Um painel final pode ser um painel giratório articulado a um batente lateral ou na opção SwingSlide, um painel giratório pode ser um painel intermediário articulado a partir de um painel deslizante. Os painéis giratórios têm ação simples, mas podem ter abertura para dentro ou para fora. As configurações possíveis e as opções de compartimentos de empilhamento são virtualmente ilimitadas; veja os desenhos para ver as possibilidades.

    A espessura do batente da cabeça de alumínio é de 2 9/16" (65 mm). Pode ser fornecida cobertura opcional revestida em ambos os lados com/sem bordas de madeira. A espessura do batente lateral de madeira é de 2 5/8" (66 mm). As vigas e trilhos HSW66 dos painéis deslizantes com perfis macho e fêmea interligados têm uma espessura nominal do painel de 2 5/8" (66 mm). As madeiras padrão são Sapeli Mahogany, European Pine (Keifer) ou Meranti, outras madeiras também são disponível.

    O NanaWall HSW66 - BeyondLiftSlide oferece uma alternativa melhor a um sistema tradicional de elevação e porta deslizante. É um sistema multipainel de grandes paredes de vidro, que desliza facilmente em um único trilho e pode ser empilhado em um bolso ou na lateral para desaparecer completamente.

    A NanaWall HSW66 - SwingSlide parece um par normal de portas francesas com luzes laterais fixas. As portas giratórias centrais oferecem todos os benefícios funcionais e estéticos das portas francesas. A vantagem do NanaWall, porém, é que o par de portas operáveis ​​de ação simples e uma ou mais luzes laterais também podem deslizar para criar aberturas desobstruídas tão largas quanto você possa imaginar.

    Especificação
    • The maximum size limits are based on the weight of insulated glass with a net glass thickness of 1/2" or 12 mm for panel widths of up to 4'0" and net glass thickness of 5/16" (8 mm) for panel widths of more than 4'0". If thicker net glass is used on a panel, this maximum size chart will not apply. Generally, the minimum width of each panel is 1'11" (600 mm).

      Glazed units can be supplied with 15/16" (24 mm) clear insulating safety, insulating Low-E safety glass, 1/4" (6 mm) tempered, laminated, other high performing safety glass such as Heat Mirror, special tint, etc. or other glass on request. For triple glazed panels for heights above 8'4" (2550 mm) a horizontal mullion is needed, located such that no glass pane height is more than 7'10" (2400 mm). The total number of panels in a unit is only restricted by structural steel consideration.

      Each application is different, so please consult with NanaWall on possibilities. The unit width is the panel width multiplied by the number of panels.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst45942
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosFolding Doors and Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-11-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis