O Comfort Pack é um sistema de aquecimento e resfriamento completamente independente e pré-carregado para cada unidade de moradia individual em seu complexo multifamiliar. Como este produto é completamente independente, não há necessidade de brasagem, carregamento ou verificação de vazamento. Este processo já foi feito para você na fábrica. Cada unidade passa por um extenso processo de controle de qualidade, onde cada unidade é precisamente carregada, verificada quanto a vazamentos e executada em resfriamento e aquecimento para garantir que o produto esteja pronto para instalação imediata.
Características
• Motor interno DC ajustável de 5 velocidades
• Unidade de aquecimento e resfriamento independente
• Pré-carregado e pré-cabeado
• Enviado com grade externa estampada pré-pintada padrão
• Filtro 16" x 25" incluído
Sistema de refrigeração:
• Chassi de resfriamento universal deslizante fornecido com
conexões de plugue molex polarizadas
• Portas de serviço Coremax de fácil acesso
• Compressor de alta eficiência R-454B
• Capacidades de resfriamento de 0,75, 1, 1,5 e 2 toneladas
• TXV instalado em todos os modelos para desempenho ideal
• Conexão de drenagem secundária padrão
Aquecimento:
• Eficiência de gás AFUE de 80%
• Forno deslizante com trocador de calor de aço inoxidável 409
• Capacidade de aquecimento de até 51.000 BTUH
• LEDs de diagnóstico e chama visíveis através do visor na porta do forno
• Câmara de combustão selada
O Comfort Pack elimina a necessidade de uma unidade condensadora externa, linhas externas de refrigerante, serpentinas de resfriamento separadas, bem como bandejas de drenagem adicionais, tornando nosso Comfort Pack a solução ideal para construções multifamiliares.
Orgulhosamente feito nos EUA
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |