Publicar produtos
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Traduzido por Google,

    A inovadora coleção de pias de banheiro em pedra nativa é uma combinação fascinante de arte contemporânea e inovação. Feitas à mão por artesãos usando uma mistura sustentável de materiais naturais, essas pias são excepcionais em seu peso mais leve, coloração única e extraordinária resistência a manchas, arranhões e rachaduras. Mude a maneira como você pensa sobre uma pia de banheiro. Um ponto focal natural da casa de banho, através do 3619 capta completamente uma estética suave e moderna - com uma sensibilidade rústica distinta. Ao mesmo tempo durável, substancial e bonito, através do 3619 altera um espaço. O Trough 3619 é feito artesanalmente com pedra nativa, uma mistura inovadora e notavelmente forte de cimento e fibra de juta que é surpreendentemente leve para concreto, extraordinariamente resistente no banheiro e refrescantemente fácil quando se trata de limpeza. Disponível em três acabamentos: Cinza, ardósia e pérola.

    • 36″ x 19″ x 5″ DE
    • 32″ x 12″ x 4″ ID
    • Abertura de drenagem padrão de 1,5″

    Como destaque na Amazon.com

    #NativeStone #Pia #TroughSink #BanheiroPia

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: NSL3619-A
      Item Weight: 71 pounds
      Product Dimensions: 36 x 19 x 5 inches
      Item model number: NSL3619-A
      Size: 36" x 19"
      Color: Ash
      Finish: Ash
      Material: Stone
      Installation Method: Drop In
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Basins: 1
      Number Of Holes: 1
      Measurement System: English/Standard
      Included Components: Bathroom Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNative-Trails-NSL3619-Native-Stone-Trough-Bathroom-Sink
    • Familia de productoBathroom
    • Grupo de produtosSink
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks