Publicar produtos
NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)

Traduzido por Google,
• Coletor de circuito primário projetado para funcionar em modelos NHB para instalações rápidas e limpas. Bomba não incluída. Não deve ser usado com instalações em cascata NHB-110 e NHB-150. • 1 ano de garantia a partir da data de compra.
Especificação
  • Model GFFM-MSOZUS-001

    Height 18.5"

    Width 12.6"

    Weight 10.5 lb.

    Connection Type

    • 1” FNPT dielectric unions for the boiler supply and return | 
    • 1-1/2” sweat connections for heating supply and return piping | 
    • 1” flange connections for use with boiler pumps | 
    • Two 1” stub-outs for direct connection with an indirect DHW tank | 
    • Two 1/4" service and drain ports for easy maintenance | 
    • 1/2" and 3/4" ports for use with heating system accessories

    Material Produced with durable L-copper piping

    Hardware Included Shut-off valves provided for system isolation and ease of service

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGFFM-MSOZUS-001
  • Familia de productoPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Grupo de produtosLegacy Primary Boiler Manifolds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos