Publicar produtos
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

Traduzido por Google,

• Os kits de coletor primário NFB e NFB-H da Navien são combinados ao sistema para instalações rápidas e máxima eficiência.

Especificação
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGFFM-MSOZUS-002
  • Familia de productoPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Grupo de produtosPrimary Boiler Manifolds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos