Publicar produtos
NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O Navien ComfortFlow® é o primeiro a incorporar um tanque de buffer isolado e uma bomba de recirculação integrados. O tanque de buffer isolado permite que o NPE-A2 opere em taxas de fluxo mínimas. A bomba de recirculação integrada permite que o NPE-A2 recircule a água por meio de uma linha de recirculação externa ou por meio de linhas de suprimento existentes enquanto usa o NaviCirc™, sem a necessidade de bombas ou controles externos

Especificação
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNPE-A2-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Familia de productoTankless Water Heaters
  • Grupo de produtosCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água