Publicar produtos
NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O NHW-A é uma ótima opção para proprietários que querem economizar dinheiro em suas contas de energia, reduzir sua pegada de carbono e aproveitar água quente mais rápida sem sanduíches de água fria, graças à bomba de recirculação e tanque de buffer integrados. Escolha NHW-AI se for instalar em ambientes internos e NHW-AE para instalação externa.

Especificação
  • Model NHW-160AE | NHW-180AE | NHW-199AE

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width

    17.3"

    Height

    26.5"

    Depth

    10.3"

    Weight

    60 lb. |

    65 lb.

    Installation Type Outdoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNHW700-AE-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Familia de productoTankless Water Heaters
  • Grupo de produtosNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água